Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
STRACK
Descrição:
Z500 - Bloco de travamento com ajuste
Lista de peças
Z500-125
PDF
PDF-INFO
PDF
B2
(B2)
125 mm
B3
(B3)
84 mm
T2
(T2)
21 mm
T3
(T3)
20 mm
T4
(T4)
45 mm
T5
(T5)
22 mm
L6
(L6)
25 mm
B1
(B1)
45 mm
D1
(D1)
18 mm
D2
(D2)
11 mm
T
(T)
12 mm
R
(R)
3 mm
PPATH
(PPATH)
sn03014901.prj
SNPR
Price (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.No.
607361