Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
STRACK
Description
Z5150 - Tampon dateur
Nomenclature
Z5150-3-24
PDF
PDF-INFO
PDF
D
(d)
3 mm
A
(a)
Jahr
D4
(D4)
7.8 mm
L
(L)
17 mm
L2
(L2)
10 mm
SNPR
Prix (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Article.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    STRACK
    Z5204 - Tampon dateur avec gravure en relief
    STRACK
    SN1530 - Nez (DIN EN ISO 10242-1)
    STRACK
    Z4416 - Waelzfuehrungsbuchse mit Bund (DIN 9831-2/ ISO 9448)
    STRACK
    Z42125 - Coulisseau de grande dimension
    STRACK
    F9 - Semelle
    Thiele
    TWN 1830 - X-TREME® drehbarer Anschlagpunkt
    STRACK
    SN1594 - Anneau vissable de levage
    FIBRO
    2280.01. - Tampon dateur complet, ecriture en creux
    STRACK
    Z5157 - Tampon dateur
    CARCANO
    CBX - CROCHET À CHAPE AVEC LINGUET
    CARCANO
    835X - PATTE D’ANCRAGE À VISSER
    Thiele
    TWN 0122 - Anschlagpunkt
    STRACK
    SN5620 - Unitès de coulisseau à rouleaux
    STRACK
    Z5160 - Tampon dateur
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés