Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
STRACK
Description
Z7624-A - Anschlussgehaeuse fuer induktive Endschalter, bis 100C
Nomenclature
Z7624-A-2
PDF
PDF-INFO
PDF
TYPE
(Type)
2
L1
(L1)
107.0 mm
L2
(L2)
95.0 mm
L3
(L3)
87.0 mm
H
(H)
27 mm
H1
(h1)
11 mm
B
(B)
20.3 mm
B1
(b1)
8 mm
L5
(L5)
115 mm
L6
(L6)
107.2 mm
L7
(L7)
87.2 mm
L8
(L8)
127.2 mm
SNPR
Prix (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Article.
600797
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    STRACK
    Z7677 - Boîtier de raccordment pour Z 7675
    STRACK
    Z7676 - Boîtier de raccordment pour Z 7675
    STRACK
    Z4290L - Unité de tiroirs
    STRACK
    Z7433 - Cadre de distance
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés