Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
Z7624-A - Anschlussgehaeuse fuer induktive Endschalter, bis 100C
Bill of material
Z7624-A-2
PDF
PDF-INFO
PDF
TYPE
(Type)
2
L1
(L1)
107.0 mm
L2
(L2)
95.0 mm
L3
(L3)
87.0 mm
H
(H)
27 mm
H1
(h1)
11 mm
B
(B)
20.3 mm
B1
(b1)
8 mm
L5
(L5)
115 mm
L6
(L6)
107.2 mm
L7
(L7)
87.2 mm
L8
(L8)
127.2 mm
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.
600797
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    STRACK
    Z7677 - Connection housing for Z 7675
    STRACK
    Z7676 - Connection housing for Z 7675
    STRACK
    Z4290L - Slide unit
    STRACK
    Z7433 - Distance frame
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)