Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
STRACK
Descrizione
Z7635 - Endschalter, ueberfahrbar mit Stecker, bis 120C
Lista materiale
Z7635
PDF
PDF-INFO
PDF
A
(A)
20.5 mm
A1
(A1)
8 mm
AK
(AK)
11.25 mm
AS
(AS)
22 mm
B
(B)
27 mm
BS
(BS)
11 mm
DB
(DB)
5.5 mm
DS
(DS)
11.0 mm
DS1
(DS1)
20 mm
DS2
(DS2)
14 mm
KH
(KH)
2 mm
L
(L)
80 mm
L1
(L1)
60 mm
LS
(LS)
68 mm
R
(R)
5 mm
RK
(RK)
2.5 mm
TS1
(TS1)
8.5 mm
W
(W)
90 mm
SNPR
Prezzo (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Cod. art.
146988
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD