Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
STRACK
Описание
Z7635 - Endschalter, ueberfahrbar mit Stecker, bis 120C
Спецификация
Z7635
PDF
PDF-INFO
PDF
A
(A)
20.5 mm
A1
(A1)
8 mm
AK
(AK)
11.25 mm
AS
(AS)
22 mm
B
(B)
27 mm
BS
(BS)
11 mm
DB
(DB)
5.5 mm
DS
(DS)
11.0 mm
DS1
(DS1)
20 mm
DS2
(DS2)
14 mm
KH
(KH)
2 mm
L
(L)
80 mm
L1
(L1)
60 mm
LS
(LS)
68 mm
R
(R)
5 mm
RK
(RK)
2.5 mm
TS1
(TS1)
8.5 mm
W
(W)
90 mm
SNPR
Цена (ЕВРО/1)
Euro/1
ARTNR
№ арт.
146988
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей