Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
STRACK
Описание
Z7675 - Endschalter, innenliegend, bis 200C
Спецификация
Z7675
PDF
PDF-INFO
PDF
A
(A)
22 mm
A1
(A1)
6 mm
B
(B)
16.5 mm
BM
(BM)
4 mm
DB
(DB)
5.5 mm
DM
(DM)
3 mm
DS
(DS)
11 mm
DS1
(DS1)
10 mm
DS2
(DS2)
8 mm
L
(L)
80 mm
L1
(L1)
60 mm
LS
(LS)
70 mm
LS1
(LS1)
13 mm
R
(R)
5 mm
SA
(SA)
0.5 mm
TS1
(TS1)
6 mm
W
(W)
90 mm
SNPR
Цена (ЕВРО/1)
Euro/1
ARTNR
№ арт.
150415
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей