Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
STRACK
Description
Z7677 - Boîtier de raccordment pour Z 7675
Nomenclature
Z7677-2
PDF
PDF-INFO
PDF
TYPE
Type (Type)
mm
A
(A)
20.5 mm
A1
(A1)
8 mm
AS
(AS)
21 mm
B
(B)
22 mm
DB
(DB)
5.5 mm
DE
(DE)
6.5 mm
DS
(DS)
11 mm
DS1
(DS1)
14 mm
DS2
(DS2)
11 mm
EH
(EH)
7 mm
L
(L)
80 mm
L1
(L1)
60 mm
LE1
(LE1)
12 mm
LE2
(LE2)
mm
LS
(LS)
68 mm
R
(R)
5 mm
TS1
(TS1)
8.5 mm
W
(W)
90 mm
SNPR
Prix (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Article.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    STRACK
    Z7606 - Fixe-câble
    STRACK
    Z6 - Cliquet d´arret
    STRACK
    Z4290L - Unité de tiroirs
    STRACK
    Z7605 - Adaptateurs
    STRACK
    Z5133 - Verrou de tiroir
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés