Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
STRACK
Description
Z7712 - Nipple
Nomenclature
Z7712-5
PDF
PDF-INFO
PDF
TYPE
(Type)
5
D
(D)
R1/2"
D1
(d1)
13.5 mm
D2
(d2)
9 mm
L
(L)
31 mm
L1
(L1)
12 mm
SW
(SW)
22 mm
SNPR
Prix (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Article.
624379