Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
STRACK
Descrizione
Z7740 - Ponte di controllo della temperatura
Lista materiale
Z7740-8-98
PDF
PDF-INFO
PDF
B
(B)
mm
L2
(L2)
mm
L
(L)
mm
B1
(B1)
mm
L1
(L1)
mm
T
(T)
16 mm
T1
(T1)
8.5 mm
T2
(T2)
6.5 mm
D
(D)
M10
D1
(D1)
14 mm
D2
(D2)
M8
SN3500
(SN3500)
M8x16
Z7730
(Z7730)
PPATH
(PPATH)
sn20003001.prj
SNPR
Prezzo (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Cod. art.