Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZA16P - Nut for 30 degree trapezoidal lead screw - raised square
Bill of material
ZA16PR-d10
CNSORDERNO
CODE
Code
TYPE
Types
Heightening_square
MAT
Main_Body
flavone
SUR
Rotation_direction
DD
d
mm
P
2 mm
H1
h
20 mm
W
20 mm
H
30 mm
L
24 mm
L1
16 mm
L2
7 mm
W1
12 mm
M1
M4
V1
8 mm
M2
0
V2
0 mm
T
6 mm
RXTL
2.54 KN
INFOTEXT
website
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)