Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAA01 - Pin spring type
Bill of material
ZAA01-d5-L10
CODE
ZAA01
TYPE
Spring type
MAT
Ball material
SUS440C
HRD
Ball hardness
55HRC~
MAT1
Pin material
THA
SUR
Pin surface treatment
Electroless nickel plating
MAT2
Handle material
SUM22
SUR2
Handle surface treatment
Electroless nickel plating
MAT3
Ring material
SWRH
SUR3
Ring surface treatment
Nickel plating
DD
d
mm
L
mm
D1
5.5 mm
D2
d2
11 mm
D
25 mm
T
6 mm
V
V (fluoro rubber)
22 mm
GVDJ
Recommended hole size (tolerance class H11)
5 +0.07/0
CXZL
Resistance during disassembly (N)
9
FZ
Pin shear load (KN)
5
ZL
Weight (g)
18~25
LINE
webink
Website connection
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés