Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAA47 - 柱塞专用扳手/双头型
明细表
ZAA47-1
CODE
代码
ZAA47
TYPE
类型
双头型
MAT
材质
S45C
HRD
硬度
50~58HRC
SUR
表面处理
发黑
SPE
规格
L
80 mm
H
60 mm
D
10 mm
D1
8 mm
DD1
d1
∅7 mm
DD2
d2
∅4 mm
H1
15 mm
T1
1.2 mm
E1
1.0 mm
H2
10 mm
T2
0.9 mm
E2
1.0 mm
D2
∅6 mm
APP
适用柱塞尺寸
M8/M10 mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型