Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAA47 - Special wrench for plunger/Double-headed type
Bill of material
ZAA47-1
CODE
Code
ZAA47
TYPE
Types of
Double-headed type
MAT
material
S45C
HRD
hardness
50~58HRC
SUR
surface preparation
Blackening
SPE
specification
L
80 mm
H
60 mm
D
10 mm
D1
8 mm
DD1
D1
∅7 mm
DD2
d2
∅4 mm
H1
15 mm
T1
1.2 mm
E1
1.0 mm
H2
10 mm
T2
0.9 mm
E2
1.0 mm
D2
∅6 mm
APP
Applicable plunger size
M8/M10 mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen