Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZAB11C,ZAB12C - 直线导轨夹具-中载重载直线导轨用
明细表
ZAB11C24
MODEL
型号
LV1
类型
MMAT
主体材质
相当于S45C
MSUR
主体表面处理
镀镍处理
RLMAT
左右螺丝材质
相当于SCM435
RLSUR
左右螺丝表面处理
发黑处理
CMAT
夹紧块材质
相当于S45C
CSUR
夹紧块表面处理
-
CODE
Code
VAR02
H
mm
FIX02
A
32 mm
FIX04
Ba
44 mm
FIX06
F
24 mm
FIX08
G
24 mm
FIX10
C
21.7 mm
FIX12
D
43 mm
FIX14
E
10 mm
FIX16
T
10.5 mm
FIX18
H1
16.3 mm
FIX20
H2
17.2 mm
FIX22
l1
9.5 mm
FIX24
l2
6.8 mm
FIX26
l3
5.2 mm
FIX28
M(粗牙螺纹)
M4
FIX95
资料文档
资料文档
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型