Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAB78_79 - 分度销/带法兰型·复位型·球面型/细牙
明细表
ZAB78-M8
CODE
代码
TYPE
类型
复位型
TYPE2
类型
SHA
销头形状
球面型
THR
螺纹
细牙
KNOB
旋钮材质
A2017
KNOB1
旋钮表面处理
黑色阳极氧化
SUB
主体材质
SUM22
SUB1
主体表面处理
发黑
PIN1
销材质
S45C
PIN2
销材质
50~60HRC
PIN3
销材质
发黑
FLA
法兰材质
SS400
FLA1
法兰表面处理
铬酸盐光泽处理
LOC
锁紧螺帽材质
LOC1
螺距螺帽表面处理
SPR
弹簧材质
SUS631J1
M
PIT
螺距(细牙)
1.0
D
15 mm
E
11.5 mm
S
4 mm
DD
d
4 mm
L
40.0 mm
L1
16 mm
L2
5 mm
L3
14 mm
L4
mm
S1
10 mm
S2
mm
R
2.0 mm
C
20 mm
H
46 mm
FF
f
34 mm
DD1
d1
6 mm
LOAD
负载 min
2.8 N
LOAD1
负载 max
8.8 N
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型