Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAC31_34 - Springless positioning beads
Bill of material
ZAC32-M5
CODE
TYPE
No lock type
TYPE1
TYPE
Metal ball head
ZH
Load
MAT
The main material
HAR
Body hardness
SUR
Body surface treatment
MAT1
Ball material
SUJ2
HAR1
Ball hardness
55HRC~
MAT2
Spring material
SWP-B
SHWD
proper temperature
-30~80℃
M
mm
DD
d
3.0 mm
H
0.8 mm
L
12 mm
V
V (fluoro rubber)
2.0 mm
S
2.5 mm
FZ
Load£¨N£©/min
mm
FZ1
Load (N)/max
mm
LINK
webink
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen