Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAC65_66 - 分度销/精密型
明细表
ZAC65-d10
CODE
代码
TYPE
类型
精密型
TYPE1
类型
BUT1
按钮材质
塑料
BUT2
旋钮样颜色
黑色
SUB1
主体材质
S45C
SUB2
主体表面处理
发黑
PIN1
销材质
S45C
PIN2
销硬度
50~60HRC
PIN3
销表面处理
---
SPR
弹簧材质
SWP-B
DD
d
mm
L
79.0 mm
L1
31 mm
L2
13 mm
L3
2.5 mm
D
16 mm
D1
19 mm
D2
25 mm
S
6 mm
LOAD1
15 N
LOAD2
30 N
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型