피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
ZAF 80 BF9 IT N L1 S 1
HPS International
CYLINDERS
DIE CASTING CYLINDERS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/cylinders/die_casting_cylinders/zaf.prj},{NB=ZAF 80 BF9 IT N L1 S 1_0},{PDF=Open PDF},{BORE=80},{M=BF9 - Rear flange},{RE=IT - Internal thread},{SE=N},{OM=L1},{ROD=S - Single rod},{STROKE=1},{POS=0},{OPT=},{MM=50},{K=41},{LM=35},{NF=M30},{S=18},{B=65},{C1=130},{C2=130},{D=17.5},{E1=130},{E2=102},{E3=60},{F1=185},{F2=155},{F3=122},{G=27},{H=50},{J=G 3/4},{R=50.0},{T=56.5},{U=14},{Y=25},{Z=40},{I=80},{M1=M12},{N=25},{P=19},{Q=30.0},{W=45.0},{X=55},{PPATH=zaf/zaf_asmtpl.prj},{KEYWORDS=cylinder, hydraulic cylinder, round cylinder, cylinder,guide cylinder, die casting cylinder}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
ZAF - Hydraulic cylinders, guide cylinder, ZAF serie - Mounting BF9. Round cylinder fixed by rear flange. This cylinder has a plasma nitrided body to improve guidance
Bill of material
ZAF 80 BF9 IT N L1 S 1
REF
Reference number
ZAF 80 BF9 IT N L1 S 1
ZAF 80 BF9 IT N L1 S 1
PDF
PDF link
Open PDF
BORE
Ø Bore
80
80
mm
M
Mounting
BF9 - Rear flange
RE
Rod end
IT - Internal thread
SE
Seals
Standard
Viton
Glycol
PTFE
Standard
Viton
Glycol
PTFE
OM
Operation mode
No cushioning ✔
No cushioning
No cushioning
Front and rear cushioning
Front and rear cushioning
Front cushioning
Front cushioning
Cushioning in the rear end
Cushioning in the rear end
ROD
Rod
S - Single rod
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Stroke position
mm
값 입력 POS
Stroke position
mm
cm
inch
ft
확인
OPT
Option
Without
Optional features
Without
Optional features
MM
Ø MM (Rod)
50
50
mm
K
41
41
mm
LM
35
35
mm
NF
Ø NF
M30
M30
mm
S
18
18
mm
B
65
65
mm
C1
ØC1
130
130
mm
C2
ØC2
130
130
mm
D
Ø D
17.5
17.5
mm
E1
130
130
mm
E2
102
102
mm
E3
60
60
mm
F1
185
185
mm
F2
155
155
mm
F3
122
122
mm
G
27
27
mm
H
50
50
mm
J
Ø J
G 3/4
G 3/4
인치
L
228
228
mm
R
50.0
50.0
mm
T
56.5
56.5
mm
U
14
14
mm
Y
25
25
mm
Z
Ø Z
40
40
mm
I
80
80
mm
M1
Ø M1
M12
M12
mm
N
25
25
mm
P
19
19
mm
Q
30.0
30.0
mm
W
45.0
45.0
mm
X
55
55
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청