Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAF63_66 - Fixed pedestal for dividing pin
Bill of material
ZAF64-M12
CODE
code
TYPE
type
MAT1
Main material
SUR1
Surface treatment of main body
MAT2
Thread pin material
SUR2
Thread pin surface treatment
M
P
Pitch P
1.5
D
32
M1
M5
DD
d
4.5
DD1
d1
7.6
HH
h
4.5
K
21
L
22
L1
26.5
L2
9
H
12
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés