Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAF63_66 - Fixed pedestal for dividing pin
Bill of material
ZAF64-M12
CODE
code
TYPE
type
MAT1
Main material
SUR1
Surface treatment of main body
MAT2
Thread pin material
SUR2
Thread pin surface treatment
M
P
Pitch P
1.5
D
32
M1
M5
DD
d
4.5
DD1
d1
7.6
HH
h
4.5
K
21
L
22
L1
26.5
L2
9
H
12
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)