Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAH01_04 - Positioning beads ??¨¨ long type ??¨¨ metal ball head
Bill of material
ZAH02-M3
CODE
model
TYPE
Types of
Long-metal ball head
ZH
Load
MAT
The main material
HAR
mm
SUR
Surface treatment
MAT1
Ball head material
SUJ2
HAR1
Ball hardness
56HRC~
MAT2
Spring material
SWP-B mm
M
mm
DD
d
1.5 mm
H
0.5 mm
L
13 mm
LTOL
L tolerance
0/-0.4 mm
V
1.0 mm
S
1.5 mm
CNMIN
load min
N
CNMAX
load max
N
LINK
website
Website connection
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés