Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAH21_24 - 定位珠·长型·树脂球头
明细表
ZAH22-M4
CODE
型号
TYPE
类型
长型-树脂球头
ZH
载荷
MAT
主体 材质
S45C
HAR
主体硬度
30-35HRC mm
SUR
主体 表面处理
MAT1
球头 材质
聚缩醛
MAT2
弹簧材质
SWP-B mm
M
mm
DD
d
2.5 mm
H
0.7 mm
L
15 mm
LTOL
L公差
0/-0.4 mm
V
1.5 mm
S
2.0 mm
CNMIN
重载 负载(N) min
CNMAX
重载 负载(N) max
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型