Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAH21_24 - Positioning beads, long type, resin ball head
Bill of material
ZAH22-M4
CODE
model
TYPE
Types of
Long-resin ball head
ZH
Load
MAT
The main material
S45C
HAR
Body hardness
30-35HRC mm
SUR
Body surface treatment
MAT1
Ball head material
Polyacetal
MAT2
Spring material
SWP-B mm
M
mm
DD
d
2.5 mm
H
0.7 mm
L
15 mm
LTOL
L tolerance
0/-0.4 mm
V
1.5 mm
S
2.0 mm
CNMIN
Heavy load (N) min
CNMAX
Heavy load (N) max
LINK
website
Website connection
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD