Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAH21_24 - Positioning beads, long type, resin ball head
Bill of material
ZAH22-M4
CODE
model
TYPE
Types of
Long-resin ball head
ZH
Load
MAT
The main material
S45C
HAR
Body hardness
30-35HRC mm
SUR
Body surface treatment
MAT1
Ball head material
Polyacetal
MAT2
Spring material
SWP-B mm
M
mm
DD
d
2.5 mm
H
0.7 mm
L
15 mm
LTOL
L tolerance
0/-0.4 mm
V
1.5 mm
S
2.0 mm
CNMIN
Heavy load (N) min
CNMAX
Heavy load (N) max
LINK
website
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)