Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
Zahnstangen-Schlittenführung Typ SZA
Stückliste
Typ SZA 40.110.040-ALU-SE-MI-SB
BESTNR
Best.-Nr.
Typ SZA 40.110.040-ALU-SE-MI-SB
SCHLITTENGROSSE
Typ/Schlittengröße
40 mm
MATERIAL
Werkstoff Schlittenteile
OBERFLACHE
Oberfläche
HUB
Gewünschter Hub
mm
HUBST
Hub-Position im Modell
mm
Wert eingeben für HUBST
Hub-Position im Modell
mm
cm
inch
ft
SPINDELANBAU
Verstellart
KLEMMUNG
Klemmungstyp
UBERSETZUNG
Getriebeübersetzung
SKALA
Skala
SKALASEITE
Skala-Seite
STANDARDBOHRBIL
Standardbohrbild
A
Breite
40 mm
B
Hub
40 mm
C
Länge Innenteil
110 mm
D
Länge Außenteil
70 mm
H
Achsabstand zur Unterkante
21 mm
DO
Durchmesser Rändel
25 mm
E
Gesamthöhe
40 mm
L1
Länge Rändel
25 mm
S
Mass S
13.5 mm
X
Mass X
5 mm
T
Mass T
8 mm
GEW
Gewicht
0.5 kg
BELASTFZ1
max. Belastung FZ Druck (dyn)
665 N
BELASTFZ2
max. Belastung FZ Zug (dyn)
280 N
BELASTFY
max. Belastung FY Quer (dyn)
168 N
BELASTINFO
weitere Belastungsinformationen siehe Grafik
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen