ZAL02-D4
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zal01_22.prj},{NB=ZAL02-D4},{CODE=ZAL02},{TYPE=Uxing-jinshuqiutou},{ZH=zhongzai},{MAT=SUS303},{MAT1=SUS440C},{HAR1=56HRC-},{MAT2=SUS631J1},{D=4},{DTOL=+0.1/0},{D1TOL=0/-0.4},{L1TOL=0/-0.15},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAL01_22 - 定位珠·U型·金属球头/树脂球头
明细表
ZAL02-D4
CODE
型号
ZAL02
ZAL02
TYPE
类型
U型·金属球头
U型·金属球头
ZH
载荷
重载
重载
MAT
主体 材质
SUS303
SUS303
MAT1
球头 材质
SUS440C
SUS440C
HAR1
球头硬度
56HRC-
56HRC-
MAT2
弹簧材质
SUS631J1
D
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
mm
DTOL
D 公差
+0.1/0
mm
D1
4.6
4.6
mm
D1TOL
D1 公差
0/-0.4
L
6.5
6.5
mm
L1
1
mm
L1TOL
L1公差
0/-0.15
mm
H
0.8
0.8
mm
DD
d
3.00
3.00
mm
DD1
d1
1.5
1.5
mm
ML1
最小负载N(kgf)
3.00
3.00
mm
ML
最大负载N(kgf)
8.80
8.80
mm
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求