Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAU03_04 - Dividing pin, precision short type, reset type, without locking nut
Bill of material
ZAU03-M6
CODE
code
TYPE
type
Precision short type, reset type, no locking nut
PS
PIN shape
Spherical
TH
Thread
Thick teeth
MAT1
Knob material
Nylon 6
MAT2
Main body material
SUR1
Surface treatment of main body
MAT3
Sales materials
SUR2
PIN surface treatment
HAR
Pin hardness
SP
Spring
SUS304-WPB
M
P
Pitch of coarse thread
1.00
DD
d
3
D
14
L
25.5
L1
6
L2
5
S
3.5
S1
8
LOAD1
Load min
3.5 N
LOAD2
Load max
8 N
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)