Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAU53_56 - Dividing pin, longitudinal flange with handle type
Bill of material
ZAU54-d8-L
CODE
code
TYPE
type
Longitudinal flange with handle type
MAT1
Main material
SUR1
Surface treatment of main body
MAT2
Handle material
SUR2
Handle the surface of the hand
MAT3
Sales materials
SUR3
PIN surface treatment
PH
Pin hardness
MAT4
Spring material
SUS316 Ti
DD
d
TT
Turn the handle
D
48
D1
20
H
10.2
L
12
L1
68
L2
14
L3
37
L4
7.5
L5
18
S
35
B
20
K
34
HH
h
7.5
H1
6.1
H2
φ6.1
LOAD1
Load(min)
16 N
LOAD2
Load(max)
55 N
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés