ZAW05-M10-H5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zaw05_06.prj},{NB=ZAW05-M10-H5},{CODE=ZAW05},{TYPE=Long stroke carbon steel type/metal hexagonal pin},{LOAD=Light load},{MAT1=S45C},{HAR1=29~35HRC~},{SUR1=turn black},{MAT2=S45C},{HAR2=57~63---},{SUR2=galvanization},{MAT3=SWP-B},{OPE=-30~80°C},{M=10},{H=5},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAW05_06 - Positioning column with anti loosening type metal hexagonal pin, long stroke carbon steel type, front spherical type
Bill of material
ZAW05-M10-H5
CODE
code
ZAW05
ZAW05
TYPE
type
Long stroke carbon steel type/metal hexagonal pin
LOAD
Load
Light load
Light load
MAT1
Main body material
S45C
HAR1
Main body hardness
29~35HRC~
SUR1
Main surface treatment
turn black
MAT2
Sales materials
S45C
HAR2
Pin hardness
57~63---
SUR2
Surface treatment of pins
galvanization
galvanization
MAT3
Spring material
SWP-B
OPE
Operating temperature
-30~80°C
M
10
12
16
24
30
10
12
16
24
30
H
5
10
5
10
L
30
L1
30
S
4
SR
1.9
LO1
underloading min
2.8
N
LO2
underloading max
14.1
N
LO3
heavy load min
11.4
N
LO4
heavy load max
51.0
N
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZAP81_83 - Positioning column with anti loosening type metal pin, long stro...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청