Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAX01_14 - Positioning beads
Bill of material
ZAX03-M5
CODE
TYPE
No lock type
TYPE1
TYPE
ZH
Load
MAT
The main material
SCM435
HRD
Body hardness
29~35HRC
SUR
Body surface treatment
mm
MAT1
Pin material
HAR1
Pin hardness
SUR1
Pin surface treatment
MAT2
Spring material
SWP-B
SHWD
proper temperature
-30~80℃
M
mm
DD
d
2.7 mm
H
1.5 mm
L
12 mm
V
V (fluoro rubber)
2.0 mm
S
2.5 mm
FZ
Load?¨º?¡ìN?¨º?/min
mm
FZ1
Load (N)/max
mm
LINK
webink
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen