ZAX03-M5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zax01_14.prj},{NB=ZAX03-M5},{CODE=ZAX03},{TYPE=wufangsongxing},{TYPE1=jinshuqiutou},{ZH=zhongzai},{MAT=SCM435},{HRD=29~35HRC},{SUR=fahei},{MAT1=S45C},{HAR1=57~63HRC},{SUR1=fahei},{MAT2=SWP-B},{SHWD=-30~80°C},{M=5},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAX01_14 - Positioning beads
Bill of material
ZAX03-M5
CODE
ZAX03
ZAX03
TYPE
No lock type
TYPE1
TYPE
Metal ball head
Metal ball head
ZH
Load
Overload
Overload
MAT
The main material
SCM435
HRD
Body hardness
29~35HRC
SUR
Body surface treatment
Black
Black
mm
MAT1
Pin material
THA
THA
HAR1
Pin hardness
57~63HRC
57~63HRC
SUR1
Pin surface treatment
Black
Black
MAT2
Spring material
SWP-B
SHWD
proper temperature
-30~80℃
M
5
6
8
10
12
16
5
6
8
10
12
16
mm
DD
d
2.7
mm
H
1.5
mm
L
12
mm
V
V (fluoro rubber)
2.0
mm
S
2.5
mm
FZ
Load?¨º?¡ìN?¨º?/min
4.90
4.90
mm
FZ1
Load (N)/max
14.70
14.70
mm
LINK
webink
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청