Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAX01_14 - Positioning beads
Bill of material
ZAX03-M5
CODE
TYPE
No lock type
TYPE1
TYPE
ZH
Load
MAT
The main material
SCM435
HRD
Body hardness
29~35HRC
SUR
Body surface treatment
mm
MAT1
Pin material
HAR1
Pin hardness
SUR1
Pin surface treatment
MAT2
Spring material
SWP-B
SHWD
proper temperature
-30~80℃
M
mm
DD
d
2.7 mm
H
1.5 mm
L
12 mm
V
V (fluoro rubber)
2.0 mm
S
2.5 mm
FZ
Load?¨º?¡ìN?¨º?/min
mm
FZ1
Load (N)/max
mm
LINK
webink
Website connection
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD