Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAY01_14 - Indexing Pin??¨¨Embedded Precision Type??¨¨Reset Type/Self-locking Type
Bill of material
ZAY04-M10
CODE
Code
TYPE
Types of
LW
Thread
ZH
Load
MAT1
Knob material
Nylon 6
MAT2
The main material
S45C
HRD1
Body hardness
33??38HRC
SUR2
Body surface treatment
Black
MAT3
Pin material
S45C
HRD
Pin hardness
HV500-600
SUR3
Pin surface treatment
Black
MAT5
Spring material
SUS304-WPB
M
mm
MP
Pitch
mm
P
12 mm
PTOL
P tolerance
0/-0.018
D
18 mm
E
16.2 mm
S
5 mm
STOL
S tolerance
+0.5/0
DD
d
5 mm
DDTOL
d tolerance
0/-0.02
L
38.0 mm
L1
10 mm
L2
5 mm
L3
3 mm
S1
14 mm
MIN
Load min (N)
MAX
Load max (N)
LINK
website
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)