Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAY07_18 - Indexing pin/Embedded precision type.Reset type/Self locking type/Fine tooth
Bill of material
ZAY08-M10
CODE
Code
TYPE
type
Embedded precision type
TYPE1
type
THR
thread
Fine tooth
LOAD
Load
KNOB
knob material
SUS304
SUB
subject material
SUS304
PIN
pin material
SUS304
SPR
Spring material
SUS304-WPB
M
mm
PIT
pitch(Fine tooth)
1.00
P
Ph7
12 mm
PTOL
Ph7tol
0/-0.018 mm
D
18 mm
E
16.2 mm
S
5 mm
DD
d
5 mm
L
38.0 mm
L1
10 mm
L2
5 mm
L3
3 mm
S1
14 mm
LIG
Light load
4.5 mm
LIG1
Light load
7.3 mm
HEA
heavy load
5.7 mm
HEA1
heavy load
11.9 mm
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés