ZB08-4075D-100-L-P400-C1
HEFA
12-module
eurocodemodule
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/12-module/eurocodemodule/zb08-40d_x_asmtab.prj},{NB=ZB08-4075D-100-L-P400-C1},{SC=ZB08},{BM=Aluminum alloy},{BF=electrophoresis},{RM=steel},{SR=-},{SSM=Aluminum alloy},{SSST=electrophoresis},{CM=Aluminum alloy},{STC=electrophoresis},{W=40},{HP=75},{S=D},{STROKE=100},{MCT=L},{MB=P},{MP=400},{AM=},{FP=C},{EP=1},{AF=},{NA=},{JSB=},{INFOTEXT=website},{PPATH=zb08-40/assemblies/zb08-40d_x_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZB08-4075D_X - European standard module · width 40 series
Bill of material
ZB08-4075D-100-L-P400-C1
CNSORDERNO
ZB08-4075D-100-L-P400-C1
SC
Series code
ZB08
BM
Base Material
Aluminum alloy
BF
Base finsh
electrophoresis
RM
Rail material
steel
SR
Surface treatment of the rails
-
SSM
Slider seat material
Aluminum alloy
SSST
Slider seat surface treatment
electrophoresis
CM
Cover material
Aluminum alloy
STC
Surface treatment of the cover
electrophoresis
W
width
40
mm
HP
helical pitch
75
mm
S
slider
D:Large slider
X:Small slider
D:Large slider
X:Small slider
STROKE
Effective stroke
mm
값 입력 STROKE
Effective stroke
mm
cm
inch
ft
확인
MCT
Motor position
L: Left output shaft
R: Right output shaft
LR: double output shaft
L: Left output shaft
R: Right output shaft
LR: double output shaft
MB
Motor brand
P:international
T:Delta
M:Mitsubishi
Y:yaskawa
L:Rexay
P:international
T:Delta
M:Mitsubishi
Y:yaskawa
L:Rexay
MP
Motor power
400
W
AM
Attached motor
nothing:Without motor
Y:With motor
nothing:Without motor
Y:With motor
FP
Fixed position of origin photoelectric
C:Mada side
D:Reverse motor side
E:nothing
C:Mada side
D:Reverse motor side
E:nothing
EP
Limit photoelectric quantity
1
2
3
1
2
3
AF
Appendage foot
nothing:Without foundation
DJ:Appendage foot
nothing:Without foundation
DJ:Appendage foot
NA
Number of anchors
nothing
nothing
JSB
Reduction kit
nothing:No reduction kit
Z1:1 to 1
Z2:1 to 2
nothing:No reduction kit
Z1:1 to 1
Z2:1 to 2
L
330
mm
KG
weight
2.1
kg
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BKSF - BKSF square fixed side
HEFA
01.06.2024
ZA11 - 30 degree trapezoidal lead screw-A type one end step one end two ste...
HEFA
01.06.2024
ZB08-65H - European standard module · Width 65 series · Extended type
HEFA
01.06.2024
BFSF - BFSF square support side
HEFA
01.06.2024
ZB06-102_100W - Belt type single axis robot. General environmental use. 100...
HEFA
01.06.2024
ZB08-4075M - European standard module · width 40 series · heavy-duty type
HEFA
01.06.2024
ZB06-65_57W - Belt type single axis robot. General environmental use. 57W m...
HEFA
01.06.2024
ZB05-65_57W - Screw type single axis robot. Use in dust-free environment.57...
HEFA
01.06.2024
ZG05D - Precision conveyor / synchronous belt double row type (belt width 1...
HEFA
01.06.2024
ZB04-51_42W - Screw type single axis robot. General environmental use. 42W ...
HEFA
01.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청