Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZB08-80A_B - European standard module · width 80 series
Bill of material
ZB08-80A-100-L-P400-C1
CNSORDERNO
ZB08-80A-100-L-P400-C1
SC
Series code
ZB08
BM
Base Material
Aluminum alloy
BF
Base finsh
electrophoresis
RM
Rail material
steel
SR
Surface treatment of the rails
-
SSM
Slider seat material
Aluminum alloy
SSST
Slider seat surface treatment
electrophoresis
CM
Cover material
Aluminum alloy
STC
Surface treatment of the cover
electrophoresis
W
width
80 mm
S
slider
STROKE
Effective stroke
mm
Wert eingeben für STROKE
Effective stroke
mm
cm
inch
ft
MCT
Motor position
MB
Motor brand
MP
Motor power
400 W
AM
Attached motor
FP
Fixed position of origin photoelectric
EP
Limit photoelectric quantity
AF
Appendage foot
NA
Number of anchors
JSB
Reduction kit
L
500 mm
KG
weight
10.0 kg
INFOTEXT
website
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AirTAC
    hfd_series - air gripper
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen