Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
ZBI - Volantino zigrinato con indice
Bill of material
6328200
CODE
code
6328200
MOD
Modello
ZBI/24
A
24 mm
B
15 mm
C
14 mm
E
9 mm
F
6 mm
D
6 mm
N
M 4
WGT
weight
9 g
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero, finitura opaca. Bussola ottone foro liscio e grano laterale in acciaio filettato.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)