Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZC8-ZCG8-3.0m - Spur gear - module 3.0
Bill of material
ZC8SE3.0-12-30-A-H8
CNSORDERNO
ZC8SE3.0-12-30-A-H8
SC
Series code
ZC8SE
MATP
Material of Pulley
ST
Surface Treatment
HT
heat treatment
TSH
Tooth surface hardness
<HB190
PA
pressure angle
20°
AC
Accuracy class
GB/T10095-2008 Level 8
PJ
parts
Blackened Kimi screw
MM
m
3.0
Z
B
chikuanB
30 mm
SP
shape
SHS
Shaft hole specification
D
Round hole
mm
Wert eingeben für D
Round hole
mm
cm
inch
ft
DD
36 mm
DA
42 mm
DF
28.5 mm
C
Hub diameter
0 mm
L
0 mm
L1
0 mm
L2
0 mm
M
thread M
0
WQQD
bending strength
66.66
CMQD
Tooth surface strength
3.12
CX
Lateral clearance
0.14~0.32 mm
KC
increase threaded hole
TPC
Change the size of threaded holes
CTHS
Changed threaded hole size
INFOTEXT
website
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen