Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZCD18 - Mechanism mounting component
Bill of material
ZCD18-D25
CODE
code
ZCD18
TYPE
Types of
Mechanism mounting assembly / parallel lock block
MAT
Material
A6061
SUR
Surface treatment
Natural anodizing
FJ
annex
White hexagon socket head screws (4)
D
mm
DTOL
mm
H
mm
B
mm
DD
d
12.0 mm
DD1
d1
6.5 mm
V
mm
Q
8 mm
F
mm
S
3 mm
K
mm
G
mm
J
mm
A
mm
C
mm
X
Dark aluminum buckle
mm
DD2
d2
9 mm
W
mm
E
mm
X1
mm
W1
mm
W1TOL
W1 tolerance
mm
R
mm
P
3 mm
P1
1 mm
DD3
d3
5 mm
DD3TOL
d3 tolerance
mm
HH1
h1
10 mm
M
6.0
HH
h1
20 mm
LINK
Web link
Website connection
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD