Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZCD19 - Mechanism mounting component
Bill of material
ZCD19-D25
CODE
code
ZCD19
TYPE
Types of
Mechanism mounting assembly / parallel lock block
MAT
Material
A6061
SUR
Surface treatment
Natural anodizing
FJ
annex
White hexagon socket head screws (4)
D
mm
DTOL
mm
A
mm
W1
mm
W1TOL
W1 tolerance
mm
S
3 mm
B
mm
K
mm
KTOL
K (tolerance)
+0.02/-0.02 mm
J
mm
M
6.0
HH
h1
mm
DD
d
12.0 mm
DD1
d1
6.5 mm
V
mm
Q
8 mm
G
mm
DD2
d2
7 mm
H
mm
E
mm
W
mm
C
mm
P
1 mm
DD3
d3
5 mm
DD3TOL
d3 tolerance
mm
LINK
Web link
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen