Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
ZCR-PL - Racks
Bill of material
Racks ZCR-1.0-150-PL
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
Module M
1.0
DIM02
L
mm
DIM03
B
15 mm
DIM04
H
15.5 mm
DIM05
b1
25.5 mm
DIM06
Fmax
372 N
WEIGHT
Weight
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen