Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Zentralverbinder B Universal, Nut 10
Stückliste
099B101710
PARTNR
Teil-Nr.
099B101710
PROFILE
Profil
B
N
Nut
10
A
19.6 mm
B
5.5 mm
D
9.8 mm
D1
Ød
16.85 mm
L
46 mm
SW
6 mm
WEIGHT
Gewicht
63.0 g
CTN
Zolltarifnummer
73269098
ID
ID-Nr.
118855
CFM
Zertifikat
POP
Zertifikat
REACH
Zertifikat
ROHS
Zertifikat
EAN
EAN-Code
4066061046360