Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
VAG
Description
ZETA PN 4
Bill of material
ZETA_DN700-PN4_EA
PN
pressure rate
4 mm
DN
nominal diameter
mm
LODLEVEL
LOD Level
TXT01
Product
VAG ZETA Knife Gate Valve
TXT02
DN / PN
TXT03
DN / PN
electric actuator (EA)
H1
height
mm
H2
height
mm
D
outside diameter flange
mm
DK
hole circle
mm
L
Length
mm
HS1
mm
B1
285 mm
C1
384 mm
C2
235 mm
C3
length of handle
94 mm
DHA1
handwheel diameter actuator
315 mm
NSL
number of blind holes
16 mm
D2
thread-blind hole
mm
NL
no. of holes
8
D3
bore diameter
mm
BG
292 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)