Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZGA21_22 - 铸铝角座 标准型
明细表
ZGA21-S60-H60
CODE
代码
TYPE
类型
MAT
材质
ZL101A-T5
SUR
表面处理
-
S
mm
H
mm
W
60 mm
T
10 mm
B
35 mm
P
25 mm
A
25 mm
V
30 mm
DD
d
6.5 mm
G
21.3 mm
G1
37 mm
Q
46 mm
X
25 mm
Y
25 mm
HCC
增加定位孔
DD1
d1
0 mm
K
0 mm
E
0.0 mm
LINK
网站
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型