Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZGB11_15 - Reinforcing rib, bevel type, hollow type
Bill of material
ZGB12-W30-H30-T6
CODE
code
TYPE
type
Bevel type, hollow type
MAT1
National standard material
MAT2
Quite material
SUR
Surface treatment
W
mm
H
mm
T
mm
M
3 mm
X
20.0 mm
Y
0 mm
A
10.0 mm
B
10 mm
BB
b
6 mm
R
4 mm
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen