Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZGC61_66 - Reinforcing rib/arch type/screw hole type
Bill of material
ZGC62-W50-H50
CODE
code
TYPE
type
arch type,screw hole type
MAT
gb material
MAT2
xd material
SUR
surface preparation
W
mm
H
mm
T
12 mm
W1
30 mm
H1
30 mm
X
40.0 mm
Y
0 mm
A
40.0 mm
B
0 mm
N
2 mm
R
25 mm
C
15.0 mm
LINK
website link
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)