Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZGD61_68 - Reinforcement rib/screw hole type/straight plate type
Bill of material
ZGD64-W20-H30-T6
CODE
Code
TYPE
type
Screw hole type
MAT1
international material
MAT2
Equivalent material
SUR
surface preparation
W
mm
H
mm
T
mm
M
3 mm
X
12.5 mm
Y
0.0 mm
A
10.0 mm
B
10 mm
N
4 mm
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés