Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZH07AG - 15系列轻型拖链_外径开口
明细表
ZH07AG-F20-R28-N1
CNSORDERNO
型号
ZH07AG-F20-R28-N1
CODE
系列码
ZH07AG
TYPE
类型
15系列拖链
OD
打开方式
外径开口
BE
横梁
桥式
CA
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
ATEM
使用温度
-20℃~80℃
SR
阻燃等级
UL94~V0
FJ
附件
接头
F
内宽F
mm
R
弯曲半径R
mm
N
链节数N
CON
接头
ZH08AQ20
H
76 mm
D
60 mm
K
130 mm
HF
实际空间高度HF
96
E
外宽E
29.0 mm
P
节距P
22 mm
MCD
最大电缆直径
12 mm
OML
最大架空承重
0.3 kg/m
MLO
最大架空长度
0.80 m
WEIGHT
重量
≈0.26 kg/m
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型