ZH07AG-F20-R28-N1
HEFA
20-dragchain_linearslide
dragchain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/20-dragchain_linearslide/dragchain/15outasmtab.prj},{NB=ZH07AG-F20-R28-N1},{CODE=ZH07AG},{TYPE=Light 15 Series drag chain },{OD=Outer diameter opening },{BE=bridge type },{CA=Single cavity },{MAT=engineering plastic },{COLOR=black },{ATEM=-20℃~80℃},{SR=UL94~V0},{FJ=Joint},{F=20},{R=28},{N=1},{P=22},{MCD=12},{OML=0.3},{MLO=0.80},{DD=4.2},{DD1=7.5},{DD2=5.0},{DD3=8.6},{INFOTEXT=website},{PPATH=15serieslidesout/assemblies/15_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZH07AG - 15 series light drag chain_ Outer diameter opening
Bill of material
ZH07AG-F20-R28-N1
CNSORDERNO
model
ZH07AG-F20-R28-N1
CODE
Serial code
ZH07AG
TYPE
type
Light 15 Series drag chain
OD
Open mode
Outer diameter opening
BE
beam
bridge type
CA
Number of cavities
Single cavity
MAT
texture of material
engineering plastic
COLOR
colour
black
ATEM
Service temperature
-20℃~80℃
SR
Flame retardant grade
UL94~V0
FJ
enclosure
Joint
F
Inner width F
20
30
20
30
mm
R
Bending radius R
28
38
28
38
mm
N
Number of links N
CON
Joint
ZH08AQ20
H
76
mm
D
60
mm
K
130
mm
HF
Actual space height HF
96
E
Outer width E
29.0
mm
P
Pitch P
22
mm
MCD
Maximum cable diameter
12
mm
OML
Maximum overhead bearing capacity
0.3
kg/m
MLO
Maximum overhead length
0.80
m
WEIGHT
weight
≈0.26
kg/m
INFOTEXT
io
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZH07AF - 15 series light drag chain_ Inner diameter opening
HEFA
01.06.2024
AHB15 - Drag chain · Domestic · economic ·15 series · inner opening
SRD-FA
04.07.2022
FW 1800 Zweistufenauswerfer 1 - DME
D-M-E
19.10.2021
FW 1850 Two-stage-ejector with stroke - DME
D-M-E
22.05.2024
AHB7 - Drag chain · Domestic · economic ·07 series · do not open
SRD-FA
04.07.2022
ZH08AQ - 15 series light drag chain_ Outer diameter opening
HEFA
01.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청